Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SCL-6A |
SCL-6B |
SCL-10A |
SCL-10B |
SCL-14A |
SCL-14B |
SCL-18A |
SCL-18B |
SCL-22A |
SCL-22B |
SCL-30A |
SCL-30B |
SCL-30C |
SCL-38A |
SCL-38B |
SCL-38C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passende Kabelaußenform (Minimum) (mm) | Passende Kabelaußenform (Maximum) (mm) | Schraube | Außendurchmesser (mm) | Innendurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.66 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.0 | 4.5 | G1/4 | 18.5 | 7 | |
2.66 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.5 | G1/4 | 18.5 | 7 | |
3.80 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 8.5 | G3/8 | 27 | 11 | |
3.80 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 10.5 | G3/8 | 27 | 11 | |
5.23 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10.5 | 12.5 | G1/2 / CTG16 | 33 | 15.5 | |
5.23 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12.5 | 14.5 | G1/2 / CTG16 | 33 | 15.5 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14.5 | 16.5 | G3/4 / CTG22 | 40 | 19.5 | |
5.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16.5 | 18.5 | G3/4 / CTG22 | 40 | 19.5 | |
6.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18.5 | 20.5 | G1 / CTG28 | 44 | 24 | |
6.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20.5 | 22.5 | G1 / CTG28 | 44 | 24 | |
8.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 22.0 | 24.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
8.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 24.0 | 27.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 27.0 | 30.0 | G1 1/4 / CTG36 | 51 | 31.5 | |
15.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30.0 | 32.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 | |
14.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 32.0 | 35.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 | |
14.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35.0 | 38.0 | G1 1/2 / CTG42 | 61 | 40 |
Loading...
Werkstoff | Polyamid | Hülse | Grau |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passende Kabelaußenform (Minimum)(mm)
Passende Kabelaußenform (Maximum)(mm)
Schraube
Außendurchmesser(mm)
Innendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften