Langes Namensschild

Langes Namensschild
  • Mengenrabatt
[Features]
· The back surface and front surface treatment differs, with one side having a satin finish (for hand-written stamps) and the other having a glossy finish (for printers).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AR-6.5(25)
AR-8.5(25)
AR-8.5(100)
AR-10(25)
AR-10(100)
AR-12(25)
AR-12(100)
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTypenschildbreite
(mm)
Typenschildlänge

14.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106.525 m

17.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.525 m

68.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108.5100 m

19.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101025 m

75.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010100 m

21.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101225 m

83.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1012100 m

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unterstützte Produkte Alle Klemmenblöcke Werkstoff PVC

Technischer Support