Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NEM1-28-1P-V0 |
NET1-28-1P-V2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Repräsentativer Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
81.22 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | UL / CSA | |
58.87 € | 500 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | CSA |
Loading...
Steckerform | Rund | Initialen Stecker-Baureihe | M / N / O | paßender Sift / Kontakt | Buchse (Buchse) |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Anwendung | Kabelanschluss | Zulässiger Strom(A) | 10 |
Zulässige Spannung(V) | 250 | Verdrahtungsverfahren | Crimp | Anschlussrichtung | Gerade |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Ausführung | Verbindungsstück | Anzahl mit Packungen(Stück) | 500 |
Zulässige Spannungsangaben | AC250 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Repräsentativer Standard
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften