Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtiger Hinweis: Um unsere Lieferkette aus Asien in der aktuellen Situation in Osteuropa stabil zu halten, haben wir unsere Lieferrouten angepasst. Wir informieren Sie bei eventuellen Verzögerungen unverzüglich. Ihr Bestellstatus ist jederzeit über Ihren Account in My MISUMI einsehbar.

Steckverbinder, Steckausführung【20-50 Stk. pro Packung】

Steckverbinder, Steckausführung
  • Mengenrabatt

Pluggable wire connector for indoor wiring. Has a highly reliable, 2-point contact spring structure. The transparent cover enables the wires to be visually checked.

[Features]
· A highly safe, soft-touch product that utilizes an easy-lock connector mechanism.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QLX2
QLX3
QLX4
QLX5
QLX6
QLX8
TeilenummerStandard-StückpreisAnzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabattLieferzeit?RoHSAnzahl der Adern Repräsentativer Standard Anzahl mit Packungen
(Stück)

17.49 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 102PSE / UL50

9.91 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 103PSE / UL50

20.37 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 104PSE / UL50

17.23 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 105PSE50

13.77 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 106PSE20

12.85 €

20 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 14 Arbeitstage 108PSE20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Rund Initialen Stecker-Baureihe P / Q / R paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anwendung Kabelanschluss Zulässiger Strom(A) 20 Zulässige Spannung(V) 300
Verdrahtungsverfahren Nachmontage Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Ausführung Verbindungsstück

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support