Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | paßender Sift / Kontakt | Anwendung | Verdrahtungsverfahren | Anschlussrichtung | Impedanz (Ω) | Passendes Kabel | Steckhülsenform | Adapterform | Maße (Höhe) (mm) | Maße (Breite) (mm) | Maße (Tiefe) (mm) | Frequenzbereich (GHz) | Menge der bestellten Einheiten (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 3D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 26 | 0–4 | - | |
10.46 € 3.14 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stecker | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 1,5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 26 | 0–4 | - | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 5D-2V | - | - | 15 | 15 | 38 | 0–4 | - | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 5C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
4.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
5.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | RG-174/316/188 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
5.95 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 1,5D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | RG-58 | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | - | - | |
4.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 3D-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | 0–4 | - | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerader Stecker | 50 | 3C-2V | - | - | 14.5 | 14.5 | 28.6 | - | - | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | 50 | RG-58 | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0–4 | 500 | |
13.01 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | 50 | 3D-2V | - | - | 26.5 | 14.5 | 27 | - | 500 | |
12.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Winkel] L-Stecker | 50 | RG-58 | - | - | 26.5 | - | 27.4 | 0–4 | 100 | |
12.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Winkel] L-Stecker | 50 | 3D-2V | - | - | 26.5 | - | 27.4 | 0–4 | 100 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | Flansch mit 4 Bohrungen | - | 17.5 | 17.5 | 26.1 | 0–4 | - | |
14.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | L-Type | - | 18.5 | - | 21.5 | 0–4 | - | |
6.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | Gerade Ausführung | - | 10.5 | 10.5 | 23 | 0–4 | - | |
13.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | 50 | - | L-Type | - | 19.3 | - | 25.7 | 0–4 | - | |
7.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | Gerade (Stecker-Stecker) | 14.5 | 14.5 | 32.7 | 0–4 | - | |
13.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Stecker/Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | T-förmig (Buchse-Stecker-Buchse) | 27.8 | 32.5 | - | 0–4 | - | |
9.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | T-förmig (Buchse-Buchse-Buchse) | 23 | 32.5 | - | 0–4 | 100 | |
7.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | L-förmig (Buchse-Stecker) | 23 | - | 25.5 | 0–4 | - | |
10.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | Flansch mit vier Bohrungen (Buchse-Buchse) | 17.5 | 17.5 | 34 | 0–4 | - | |
9.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | Schott (Buchse-Buchse) | 17.5 | 17.5 | 39 | 0–4 | 100 | |
14.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | [Sonstige] Anzug | [Gerade] Gerade Buchse | 50 | RG-58 | - | - | 14 | 14 | 28.6 | 0–4 | 100 | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | NA | [Sonstige] Schutzkappe | - | [Sonstige] Kappe | [Sonstige] N/A | - | - | - | 14.5 | 14.5 | 20.5 | 0–4 | 100 | |
6.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | [Sonstige] Inkonsistent | - | Art der Isolierung (L-Typ, Schraubbefestigung) | - | 20.6 | 12.83 | 34.5 | 0–4 | 500 | |
6.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Leiterplatten | - | [Sonstige] Steckhülse | [Sonstige] Inkonsistent | - | Art der Isolierung (L-Typ, flach) | - | 16.7 | 12.8 | 34.5 | 0–4 | - | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerade Buchse | 50 | 3D-2V | - | - | 6.5 | 6.5 | 32.2 | 0–4 | - | |
4.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Gerade] Gerade Buchse | 50 | 1,5D-2V | - | - | 5.3 | 5.3 | 29 | 0–4 | - | |
10.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | [Sonstige] Relais-Adapter | - | [Sonstige] Adapter | 50 | - | - | Mit Rändelung (Buchse-Buchse) | 15 | 15 | 34 | - | - | |
13.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Buchse | Für Kabel | Crimp | [Sonstige] Buchse mit Flansch (4 Bohrungen) | 50 | 1,5D-2V | - | - | 17.5 | 17.5 | 29.3 | 0–4 | - | |
43.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | - | Stecker | Für Kabel | Crimp | [Winkel] L-Stecker | 50 | 1,5D-2V | - | - | 25.7 | - | 27.4 | 0–4 | 500 |
Loading...
Steckerform | Koaxial | Initialen Stecker-Baureihe | A B C | A· B· C | BNC |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der Adern | 1 | Nennspannung(V) | 500 | Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A |
Methode zum Entfernen | Bajonettverschluss |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
paßender Sift / Kontakt
Anwendung
Verdrahtungsverfahren
Anschlussrichtung
Impedanz(Ω)
Passendes Kabel
Steckhülsenform
Adapterform
Maße (Höhe)(mm)
Maße (Breite)(mm)
Maße (Tiefe)(mm)
Frequenzbereich(GHz)
Menge der bestellten Einheiten(Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften