Koaxialstecker Serie SMB

Koaxialstecker Serie SMB
  • Mengenrabatt
[Features]
▪ The SMB connector is a compact connector featuring a snap-on/ pull-off attachment system, and can be utilized in frequencies ranging up to DC 4 GHz.
▪ The SMB series is suitable for applications such as GPS, mobile communications, and wireless LAM.
▪ Straight, L-angle, connectors for ultra-thin flexible cables, connectors for semi-rigid cables, and more are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
080-0030
080-0040
080-0050
080-0060A
080-HZ39J
080-N941B
080-RG35A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSpaßender Sift / Kontakt Anwendung Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Passendes Kabel Steckhülsenform Frequenzbereich
(GHz)

6.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür Kabel-[Sonstige] Steckhülse-Vordere Schottbefestigung0–4

3.39 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -SteckerFür Leiterplatten-[Sonstige] Steckhülse-Gerade Ausführung0–4

7.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerFür Leiterplatten-[Sonstige] Steckhülse-L-Type0–4

9.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10SteckerFür KabelCrimp[Sonstige] Schott-Buchse1,5D-2V-0–4

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür KabelLötmittel[Gerade] Gerader SteckerRG-188AU / 1,5D-2V--

4.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10BuchseFür KabelCrimp[Gerade] Gerader Stecker1,5D-2V-0–4

8.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -BuchseFür KabelLötmittel[Winkel] L-SteckerRG-188AU / 1,5D-2V--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Koaxial Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U SMB
Anzahl der Adern 1 Nennspannung(V) 335 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Impedanz(Ω) 50 Methode zum Entfernen Einrasten/Abziehen

Technischer Support