Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMEDV630809-V |
TMEDV630820-V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.32 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 18–16 | Rot | |
33.15 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14 | Blau |
Loading...
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Steckerausführung | Outer Diameter(mm) | 6.35 |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 22 | Insulation material | Vinyl | Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften