Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TMDN630809-FA |
TMDN630820-FA |
TMDN630855-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.42 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | 18–16 | Transparentes Rot | |
20.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 21 | 14 | Transparentes Blau | |
27.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 26 | 10 | Transparentes Gelb |
Loading...
Type | Steckverbinder-Ausführung | Shape | Steckerausführung | Series | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 6.8 | Insulation material | Nylon | Representative Standard | UL |
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften