Isolierte stangenförmige Klemmen mit Mittelstift【100 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TGNTC1.25-9T
TGNTC1.25-11T
TGVTC1.25-11T
TGWVTC1.25-9T
TGWVTC1.25-11T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSOverall Length
(mm)
Insulation material Insulation coating (color) I-Größe (Klemmenlänge)
(mm)

26.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1025NylonTransparenz9

31.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1027NylonTransparenz11

28.73 €

100 Stk. pro Packung

10 Packungen Verfügbar 6 Arbeitstage 1027VinylTransparentes Rot11

47.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1026.6VinylTransparentes Rot9

47.12 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1028.6VinylTransparentes Rot11

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Stabform Outer Diameter(mm) 1.1
Conforming wire size(AWG) 22 bis 16 Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support