Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
BT0.75-7 |
BT0.75-11 |
BT1.25-9 |
BT1.25-9-1 |
BT1.25-10 |
BT1.25-10-1 |
BT1.25-11 |
BT1.25-14 |
BT1.25-17 |
BT1.25-18 |
BT2-9 |
BT2-9-1 |
BT2-13 |
BT2-17 |
BT2-18 |
BT5.5-10 |
BT5.5-13 |
BT5.5-17-1 |
BT5.5-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Abmessungen Stärke (mm) | Spezifikationen | I-Größe (Klemmenlänge) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 12.8 | 22 bis 18 | 0.7 | Flachstecker Breite: 1,2 mm | - | |
14.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16.8 | 22 bis 18 | 0.7 | Flachstecker Breite: 1,2 mm | - | |
14.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13.6 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 2,8 mm | - | |
14.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13.5 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 2.2 mm | - | |
14.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 14.8 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 3,4 mm | - | |
13.69 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 2.2 mm | - | |
14.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15.7 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 3 mm | - | |
17.40 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.1 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 3 mm | - | |
21.79 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 21.5 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 3 mm | 12.7 | |
18.04 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 23 | 22 bis 16 | 0.75 | Flachstecker Breite: 2.2 mm | - | |
15.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13.6 | 16 bis 14 | 0.85 | Flachstecker Breite: 2,8 mm | - | |
15.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 13.5 | 16 bis 14 | 0.85 | Flachstecker Breite: 2.2 mm | - | |
20.85 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 17.5 | 16 bis 14 | 0.85 | Flachstecker Breite: 4,6 mm | - | |
25.44 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 21.5 | 16 bis 14 | 0.85 | Flachstecker Breite: 3 mm | 12.7 | |
20.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 23 | 16 bis 14 | 0.85 | Flachstecker Breite: 2.2 mm | - | |
25.57 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 16.5 | 12 bis 10 | 0.95 | Flachstecker Breite: 2,8 mm | - | |
27.17 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 19.5 | 12 bis 10 | 0.95 | Flachstecker Breite: 4,5 mm | - | |
41.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | - | 23.5 | 12 bis 10 | 0.95 | Flachstecker Breite: 4,6 mm | 12.7 | |
31.70 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 24.5 | 12 bis 10 | 0.95 | Flachstecker Breite: 4,5 mm | - |
Loading...
Type | Freie Crimp-Klemme | Shape | Ausführung mit Schneide | Representative Standard | UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl mit Packungen(Stück) | 100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Abmessungen Stärke(mm)
Spezifikationen
I-Größe (Klemmenlänge)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften