Offene Crimp-Klemme mit Kette, rund【1,500 Stk. pro Packung】

Offene Crimp-Klemme mit Kette, rund
  • Mengenrabatt
The bare terminal is chambered in a chain-like shape by using a connection band. The crimping is completed when the connecting band breaks. (Round)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CT2-5

Teilenummer
CT2-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

106.83 €

1,500 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 13 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Freie Crimp-Klemme Shape Rund Internal Diameter(mm) 5.3
Outer Diameter(mm) 9.5 Overall Length(mm) 17 Conforming wire size(AWG) 16 bis 14
Representative Standard UL / CSA Anzahl mit Packungen(Stück) 1500

Sie befinden sich auf der Seite für Offene Crimp-Klemme mit Kette, rund, die Teilenummer ist CT2-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT2-5.

Technischer Support