EP-Halterungen【80-100 Stk. pro Packung】

EP-Halterungen
Use the emergency power holders for retaining the insulated wires on the inside of high-voltage equipment. This type of holder is secured by bolts on both sides.

[Features]
· This product has been manufactured based on the criteria that have been established in the guidelines for certification of electrical equipment receiving cubicle-type, dedicated, emergency power supply, enacted by the Japan Electric Association.
· By using the adapters, wires of 5.5–250 ksi can be fully secured.
· Excellent insulating properties (creepage plugs-circuit voltage of 22 kV or more), is lightweight, and will not crack.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EP-1
EP-A-1
EP-A-2
EP-A-18
EP-A-21
EP-A-24
EP-B-1
EP-B-2
EP-B-18
EP-B-21
EP-B-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Passende Kabelgröße
(Quadrat)
Eigenschaften Anzahl mit Packungen
(Stück)
Nennspannung
(kV)

48.10 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85NAAdapter im Lieferumfang enthaltenen100-

375.19 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 103 x 85KIP5.5 bis 8Ausführung A8060

375.19 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 103 x 85KIP14 bis 22Ausführung A8060

388.45 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 103 x 85KIP38 bis 60Ausführung A8060

495.64 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 103 x 85KIP100Ausführung A8060

495.64 €

80 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 103 x 85KIP150Ausführung A8060

468.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85KIP5.5 bis 8Ausführung B10045

468.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85KIP14 bis 22Ausführung B10045

468.84 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85KIP38 bis 60Ausführung B10045

684.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85KIP100Ausführung B10045

684.32 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1035 x 85 x 85KIP150Ausführung B10045

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Polypropylen

Technischer Support