Erdanschluss【10-200 Stk. pro Packung】

Erdanschluss
A ground terminal conforming to the standards of the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, and Transport.

[Features]
· The copper and steel plates are silver plated, so no peeling is caused by heat during welding.
· A variety of types are available from 1 to 4 holes with a rated current of up to 400 A.
· The ECK-type ground terminals are convenient for use in confined places where it is difficult to tighten the bolts, such as in corners, etc.
· The green bolts are also available in various types. (Ground terminals are not included—please order separately.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5-1
E5-1-10P
E5-2
E5-2-10P
E5-3
E5-3-10P
E5-4
E5-4-10P
E6-1
E6-1-10P
E6-2
E6-2-10P
E8-1
E8-1-10P
E8-2
E8-2-10P
EC5-1
EC5-1-10P
EC5-2
EC5-2-10P
EC5-3
EC5-3-10P
EC5-4
EC5-4-10P
EC6-1
EC6-1-10P
EC6-2
EC6-2-10P
EC6-3
EC6-3-10P
EC6-4
EC6-4-10P
EC8-1
EC8-1-10P
EC8-2
EC8-2-10P
EC8-3
EC8-3-10P
EC8-4
EC8-4-10P
EC10-1
EC10-1-10P
EC10-2
EC10-2-10P
EC10-3
EC10-3-10P
EC10-4
EC10-4-10P
ECK6-2
ECK6-2-10P
ECK8-2
ECK8-2-10P
ECK10-2
ECK10-2-10P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Schraubenspezifikationen Eigenschaften Anzahl mit Packungen
(Stück)

402.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 40M5Ausführung E 1-M5100

53.05 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 40M5Ausführung E 1-M510

420.50 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 40M5Ausführung E 2-M5100

55.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 40M5Ausführung E 2-M510

438.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 55M5Ausführung E 3-M5100

57.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 55M5Ausführung E 3-M510

319.67 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 70M5Ausführung E 4-M550

83.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 8,2 x Länge 70M5Ausführung E 4-M510

475.76 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 9,2 x Länge 40M6Ausführung E 1-M6100

62.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 9,2 x Länge 40M6Ausführung E 1-M610

438.45 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 9,2 x Länge 40M6Ausführung E 2-M6100

57.80 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 9,2 x Länge 40M6Ausführung E 2-M610

301.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 9,2 x Länge 50M8Ausführung E 1-M850

79.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 9,2 x Länge 50M8Ausführung E 1-M810

301.71 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 9,2 x Länge 50M8Ausführung E 2-M850

79.15 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 9,2 x Länge 50M8Ausführung E 2-M810

749.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 40M5Ausführung EC 1-M5200

49.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 40M5Ausführung EC 1-M510

749.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 40M5Ausführung EC 2-M5200

49.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 40M5Ausführung EC 2-M510

950.91 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 55M5Ausführung EC 3-M5200

62.53 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 55M5Ausführung EC 3-M510

1,276.90 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 70M5Ausführung EC 4-M5200

83.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 15 x Länge 70M5Ausführung EC 4-M510

785.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 40M6Ausführung EC 1-M6200

51.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 40M6Ausführung EC 1-M610

793.44 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 40M6Ausführung EC 2-M6200

51.85 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 40M6Ausführung EC 2-M610

986.82 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 55M6Ausführung EC 3-M6200

64.91 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 55M6Ausführung EC 3-M610

1,276.90 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 70M6Ausführung EC 4-M6200

83.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 15 x Höhe 16 x Länge 70M6Ausführung EC 4-M610

1,133.25 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 50M8Ausführung EC 1-M8200

74.40 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 50M8Ausführung EC 1-M810

1,169.16 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 50M8Ausführung EC 2-M8200

76.77 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 50M8Ausführung EC 2-M810

1,671.94 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 70M8Ausführung EC 3-M8200

109.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 70M8Ausführung EC 3-M810

927.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10Breite 20 x Höhe 16 x Länge 90M8Ausführung EC 4-M8100

121.46 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -Breite 20 x Höhe 16 x Länge 90M8Ausführung EC 4-M810

1,058.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 60M10Ausführung EC 1-M10100

138.45 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 60M10Ausführung EC 1-M1010

1,076.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 60M10Ausführung EC 2-M10100

98.39 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 60M10Ausführung EC 2-M1010

1,561.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 85M10Ausführung EC 3-M10100

141.49 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 85M10Ausführung EC 3-M1010

988.20 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 110M10Ausführung EC 4-M1050

180.16 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Höhe 20 x Länge 110M10Ausführung EC 4-M1010

868.04 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Länge 40M6Ausführung ECK 2-M6200

57.19 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 15 x Länge 40M6Ausführung ECK 2-M610

1,276.90 €

200 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Länge 50M8Ausführung ECK 2-M8200

83.89 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 20 x Länge 50M8Ausführung ECK 2-M810

1,149.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Länge 60M10Ausführung ECK 2-M10100

105.02 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 10Breite 25 x Länge 60M10Ausführung ECK 2-M1010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Kupfer

Technischer Support