Einbau-Lüftungsschlitz (fließwasserdicht) , IP45

Einbau-Lüftungsschlitz (fließwasserdicht) , IP45
Use for ventilating operation boards, control panels, and cubicles. Large opening size.

[Features]
· Can secure an opening area of 148 cm2 using outdoor specifications for attaching blow prevention covers.
· Significant labor savings are possible because, just as in the past, there is no need to put a vent in the panel.
· Also, a breathing hole can easily be added.
· Combines the rear gallery with anti-blow-in cover for strong waterproofing that can pass JISC4620/JISC0920 (anti-water jet) testing (IP45).
· Stainless steel type also available (built to order)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G2-20IWD
G2-20IWD-AS
G2-20IWDS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff/Oberflächenbehandlung Eigenschaften Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz
(mm)
Materialien/Spezifikationen Ansaugschutzabdeckung
(mm)

167.45 €

1 8 Arbeitstage 10EisenStrahlstromsichere AusführungStahlplatte 2,3Stahlplatte 1,6

342.18 €

1 8 Arbeitstage 10EdelstahlFür den InneneinsatzEdelstahl 1,5Edelstahl 1,5

286.52 €

1 8 Arbeitstage 10EdelstahlUntersützte KombinationEdelstahl 1,5Stahlplatte 1,6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IP45 Breite x Höhe x Länge(mm) Breite 250 x Höhe 250

Technischer Support