Standrohre

Standrohre
Use the standpipes as mounting stands for operation panels, instrument panels, control panels, etc.

[Features]
· Standard products are available for immediate delivery.
· No need to go through the conventional creation and arrangement of drawings.
· We also produce non-standard products for quick delivery.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP-80D
SP-80K
SP-80S
SP-100D
SP-100K
SP-100S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Eigenschaften

395.50 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 800Rohraußendurchmesser φ165 × 5 mm

472.44 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 800Rohraußendurchmesser 150 × 100 × 2,3 mm

355.45 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 800Rohraußendurchmesser φ144 × 4,5 mm

447.99 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 1000Rohraußendurchmesser φ165 × 5 mm

500.34 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 1000Rohraußendurchmesser 150 × 100 × 2,3 mm

367.60 €

1 23 Arbeitstage 10Höhe: 1000Rohraußendurchmesser φ144 × 4,5 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Rohrleitungen aus Kohlenstoffstahl (Rohr)/Beschichtung: inkl. Grundanstrich

Technischer Support