Querverbinder für flache Schutzschalter【1-100 Stk. pro Packung】

Querverbinder für flache Schutzschalter
Crossbars for neutral terminal integrated breakers.

[Features]
· The structure does not cause uneveness on the main line bar, so it can be used with conventional designs.
· Also, the wiring work is easy.
· An insulated tube allowing you to use the product with confidence has been provided.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB-C-30
SB-C-35
SB-C-44
SB-C-56
SB-S-30
SB-S-35
SB-S-44
SB-S-56
SB-T-30
SB-T-35
SB-T-44
SB-T-56
SB-TC-30
SB-TC-35
SB-TC-44
SB-TC-56
SB-TK-30
SB-TK-35
SB-TK-44
SB-TK-56
SB-TS-30
SB-TS-35
SB-TS-44
SB-TS-56
SBJ-C-35
SBJ-S-35
SBJ-T-35
SBJ-TC-35
SBJ-TK-35
SBJ-TS-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Bus-Abstand/Bus-Dicke
(mm)
Anzahl mit Packungen
(Stück)

304.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1020 x 19 x 1223050

304.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1020 x 15,1 x 1423550

12.29 €

50 8 Arbeitstage 1020 x 23 x 19244100

11.28 €

50 8 Arbeitstage 1020 x 19 x 18256100

219.53 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1017 x 19 x 1223050

304.48 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 1423550

11.28 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 23 x 19244100

9.31 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 18256100

164.96 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1017 x 2 x 3730100

213.31 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 5,9 x 4235100

311.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 6 x 5844100

192.59 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 2 x 4156100

308.62 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 6730100

6.89 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 15,1 x 7735100

7.33 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 23 x 10244100

6.35 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 9756100

9.82 €

50 8 Arbeitstage 1015 x 19 x 9730100

9.82 €

50 8 Arbeitstage 1015 x 15,1 x 11235100

293.42 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1015 x 23 x 1464450

365.25 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1015 x 19 x 1535650

6.35 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 9730100

211.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 15,1 x 1123550

278.92 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 23 x 1464450

7.56 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 19 x 15356100

11.28 €

50 8 Arbeitstage 1020 x 23 x 14235100

314.14 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1017 x 23 x 1423550

5.10 €

50 8 Arbeitstage 1017 x 6 x 4235100

11.86 €

20 8 Arbeitstage 1020 x 23 x 7735100

10.77 €

20 8 Arbeitstage 1015 x 23 x 11235100

10.15 €

20 8 Arbeitstage 1020 x 20 x 1123550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Verzinnt Nennstrom(A) 20

Technischer Support