Querverbinder für flache Schutzschalter (3-phasig, 4-adrig, 30 mm)

Querverbinder für flache Schutzschalter (3-phasig, 4-adrig, 30 mm)
Crossbars for neutral terminal integrated breakers. (3-phase, 4-wire type, 30 mm)

[Features]
· The structure does not cause uneveness on the main line bar, so it can be used with conventional designs.
· Also, the wiring work is easy.
· An insulated tube allowing you to use the product with confidence has been provided.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB4-N-30
SB4-R-30
SB4-S-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBreite x Höhe x Länge
(mm)
Eigenschaften Anzahl mit Packungen
(Stück)

10.85 €

20 9 Arbeitstage 1019 x 10 x 157N-Phase200

11.36 €

20 9 Arbeitstage 109,5 x 10 x 117,5S-Phase100

12.36 €

20 9 Arbeitstage 109,5 x 10 x 157S-Phase, T-Phase100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff/Oberflächenbehandlung Verzinnt Nennstrom(A) 20 Bus-Abstand/Bus-Dicke(mm) 30

Technischer Support