Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Lüftungsschlitz mit Lüfter (Edelstahl) IP45

Lüftungsschlitz mit Lüfter (Edelstahl) IP45

Gallery with fan that is usable outdoors.

[Features]
· Has a water repellent filter for a structure with superior waterproofing.
· Can be mounted to panels with simple hexagonal machining.
· Set includes fan finger guard and power supply cord.
· Filter can be washed and reused.
· Available in beige 5Y7/1 and cream 2.5Y9/1 colors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GFS-80C
GFS-80W
GFS-90C
GFS-90W
GFS-120C
GFS-120W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSFarbe Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)
(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(Pa)

270.33 €

23 Arbeitstage 10Cremefarben (2.5Y9/1)0.390.43333639.252.9

270.33 €

23 Arbeitstage 10Beige 5Y7/10.390.43333639.252.9

244.91 €

23 Arbeitstage 10Cremefarben (2.5Y9/1)0.420.50363946.162.7

244.91 €

23 Arbeitstage 10Beige 5Y7/10.420.50363946.162.7

312.70 €

23 Arbeitstage 10Cremefarben (2.5Y9/1)1.11.2454988.288.2

312.70 €

4 Arbeitstage 10Beige 5Y7/11.11.2454988.288.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Standard IP45 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Edelstahl Materialien/Spezifikationen Lüftungsschlitz(mm) Edelstahl 1,5
Materialien/Spezifikationen Hauptrahmenfuß(mm) Edelstahl 1,2 Eingangsspannung(V) 100 VAC Technische Daten des Lüfters AC-Lüfter
Dicke Min. 40 mm Sensorausgang NA Eigenschaften Wasserdicht

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support