Isolierhülsen【100 Stk. pro Packung】

Isolierhülsen
Use for floating insulation in sequencers, etc.

[Features]
· The bushings are provided in male and female sets. The base units of equipment can be securely insulated by the method written below.
· The bushings can be used with M4, M5, M6, M8, M10, and M12 bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
IB-4
IB-5
IB-6
IB-8
IB-10
IB-12T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff/Oberflächenbehandlung Schraubenspezifikationen

64.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10PolypropylenM4

64.91 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10PolypropylenM5

67.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10PolypropylenM6

70.04 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10PolypropylenM8

71.43 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10PolypropylenM10

208.90 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage -PPM12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl mit Packungen(Stück) 100

Technischer Support