Serie BOXTM-200□

Serie BOXTM-200□
  • Mengenrabatt

[Features]
· Uses highly durable and chemically resistant PBT (UL94-0) in its insulation materials outside the box main body.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BOXTM-2000
BOXTM-2003
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBohrung Anzahl der Kabeleingänge, Vorderseite
(Öffnung)
Anzahl der Kabeleingänge, Seite
(Öffnung)

27.20 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6NANANA

29.50 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6Verfügbar42

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Breite B(mm) 185 Höhe H(mm) 120
Tiefe T(mm) 69 Werkstoff Kunststoff Schutzfunktion (umweltbeständig) IP65
Zwischenplatte Ohne Leiterplatte Einsatzort Innen Leistung des Klemmenblocks(A) Ohne Klemmenblock
Anzahl der Klemmenblockelektroden(P) Ohne Klemmenblock

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support