Rohr mit Einrastverschluss (Ausführung kleine Verpackung)

Rohr mit Einrastverschluss (Ausführung kleine Verpackung)
  • Mengenrabatt
One touch removal and detachment of wire using the snap button ☆ Protection bond for wiring

[Features]
A direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KST-10G
KST-10R
KST-15G
KST-15R
KST-20G
KST-20R
KST-25G
KST-25R
KST-30G
KST-30R
KST-40G
KST-40R
KST-50G
KST-50R
KST-70G
KST-70R
KST-100G
KST-100R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInternal Diameter
(mm)
Color

93.28 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -φ10Grau

93.28 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -φ10Schwarz/grau

99.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ15Grau

99.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ15Schwarz/grau

107.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ20Grau

107.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -φ20Schwarz/grau

118.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ25Grau

118.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -φ25Schwarz/grau

124.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ30Grau

87.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -φ30Schwarz/grau

97.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10φ40Grau

97.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -φ40Schwarz/grau

113.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ50Grau

113.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -φ50Schwarz/grau

136.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ70Grau

136.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ70Schwarz/grau

161.59 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage -φ100Grau

161.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -φ100Schwarz/grau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Haken (Knopf) Shield compatible N/A Application/special functions Schwer entflammbar
Overall Length(m) 25 Tool used N/A Werkstoff Schwer entflammbares Vinylchlorid

Technischer Support