Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KSL-10 |
KSL-15 |
KSL-20 |
KSL-25 |
KSL-30 |
KSL-35 |
KSL-40 |
KSL-50 |
KSL-70 |
KSL-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Internal Diameter (mm) | Overall Length (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
137.37 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | φ10 | 50 | |
146.52 € | 1 | Verfügbar | 14 Arbeitstage | - | φ15 | 50 | |
155.67 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | φ20 | 50 | |
164.83 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | φ25 | 50 | |
178.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | φ30 | 50 | |
187.73 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | φ35 | 50 | |
192.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | φ40 | 50 | |
233.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | φ50 | 50 | |
132.79 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | φ70 | 25 | |
151.10 € | 1 | Verfügbar | 13 Arbeitstage | - | φ100 | 25 |
Loading...
Fixing Method | Reißverschluss | Shield compatible | N/A | Application/special functions | Schwer entflammbar |
---|---|---|---|---|---|
Color | Schwarz | Tool used | Verfügbar | Werkstoff | Flammhemmendes Vinylchlorid mit Polyestertuch |
Hinweis | Kann durch die Verwendung eines dedizierten Schiebereglers (separat erhältlich) einfach montiert und demontiert werden |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Internal Diameter(mm)
Overall Length(m)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften