Schallschutzrohr mit Schiebeverriegelung

Schallschutzrohr mit Schiebeverriegelung
  • Mengenrabatt
Dust and noise are shutout due to adoption of sliding lock scheme. Also effective also for shielding radiated noise ☆

[Features]
The CTKC set end series corresponds to a direct mounted type combination terminal block which uses a rail terminal block and CT series intermediate board as-is with the addition of a direct attachment side-board and shaft.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KSLA-15
KSLA-20
KSLA-25
KSLA-30
KSLA-35
KSLA-40
KSLA-50
KSLA-70
KSLA-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Internal Diameter
(mm)

242.67 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ15

258.70 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ20

272.44 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ25

309.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ30

338.83 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ35

375.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ40

396.06 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ50

467.03 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ70

544.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage φ100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Reißverschluss Shield compatible Verfügbar Application/special functions Schwer entflammbar
Overall Length(m) 25 Color Schwarz Tool used Verfügbar
Werkstoff Folienteil: Schwer entflammbares weiches Vinylchlorid + PET + Aluminiumfolie Hinweis Kann durch die Verwendung eines dedizierten Schiebereglers (separat erhältlich) einfach montiert und demontiert werden

Technischer Support