Schallschutzrohr, 80 μm, Ausführung mit Einrastverschluss

Schallschutzrohr, 80 μm, Ausführung mit Einrastverschluss
  • Mengenrabatt
KATS aluminum foil specification has been improved to include 80μm. Provides a better shielding effect *

[Features]
· Can easily be attached and detached without tools using snap button mating.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KATS80-50

Teilenummer
KATS80-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

318.60 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Fixing Method Haken (Knopf) Shield compatible Verfügbar Application/special functions Schwer entflammbar
Internal Diameter(mm) φ50 Overall Length(m) 25 Color Schwarz
Tool used N/A Werkstoff Schwer entflammbares flexibles Vinylchlorid

Sie befinden sich auf der Seite für Schallschutzrohr, 80 μm, Ausführung mit Einrastverschluss, die Teilenummer ist KATS80-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KATS80-50.

Technischer Support