IE-Line Plug Connector RJ45

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

IE-Line Plug Connector RJ45

Standard-Stückpreis:
4.15
Lieferzeit:
4 Arbeitstage

RJ45-Steckverbinder konfektionierbar

Grundlegende Spezifikationen

  • Art
    Verbindungsbuchse
  • Kategorie
    CAT6A
  • Abschirmung
    Vorhanden (STP)
  • Konformes Kabel (Leitungstyp)
    Litzendraht / Einzeldraht
  • Farbe
    Grau
  • Abmessung Länge(mm)
    85
  • Bemaßung Breite(mm)
    105
  • Abmessung Dicke(mm)
    250
  • Modell
    IE-PI-RJ45-TH
  • Eigenschaften
    Steckverbinder
  • Einlage und Gehäuse
    Nur RJ45-Crimp
  • Biegeschutz
    Keine
  • Knickschutz
    Keine
  • Erwerb der Standardzulassung
    CE
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
4 Arbeitstage
4.15

1962720000
Teilenummer : 1962720000
Lieferzeit 4 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Art
    [Klinke] Verbindungsbuchse
  • Kategorie
    [CAT6] CAT6A
  • Abschirmung
    Vorhanden (STP)
  • Konformes Kabel (Leitungstyp)
    Litzendraht / Einzeldraht
  • Farbe
    Grau
  • Abmessung Länge(mm)
    85
  • Bemaßung Breite(mm)
    105
  • Abmessung Dicke(mm)
    250
  • Modell
    IE-PI-RJ45-TH
  • Eigenschaften
    Steckverbinder
  • Einlage und Gehäuse
    Nur RJ45-Crimp
  • Biegeschutz
    Keine
  • Knickschutz
    Keine
  • Erwerb der Standardzulassung
    CE

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support