Sortiment (Aderendhülsen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Sortiment (Aderendhülsen)

Standard-Stückpreis:
29.83
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Aderendhülsen in Kunststoff-Boxen mit drehbarem transparenten Deckel.

Grundlegende Spezifikationen

Teilenummer
Konforme Drahtgröße(AWG)

Verfeinern nach

  • 20 to 14
  • 26 to 18
  • Zurücksetzen
Isolationsbeschichtung (Farbe)

Verfeinern nach

  • Sonstige
  • [Sonstige]Beige
  • [Sonstige]Standardfarben
  • Zurücksetzen
Modell

Verfeinern nach

  • H-BOX 0,5-2,5QMM
  • H-BOX 0,14-0,75QMM
  • Zurücksetzen
Passende Drahtgröße(mm2)

Verfeinern nach

  • 0,5 to 2,5
  • 0,14 to 0,75
  • Zurücksetzen
Anzahl der angebrachten Kabel

Verfeinern nach

  • For 1 wire insertion
  • For one insertion
  • Zurücksetzen
Werkstoff

Verfeinern nach

  • Copper (tin plated) / Polypropylene
  • Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
26 to 18
[Sonstige] Standardfarben
H-BOX 0,14-0,75QMM
0,14 to 0,75
For one insertion
Copper (tin plating)/Polypropylene
65 Arbeitstage
29.83

9025410000
Teilenummer : 9025410000
Lieferzeit 65 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 29.83

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-BOX
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    26 to 18
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Standardfarben
  • Repräsentativer Standard
    UL / CSA
  • Modell
    H-BOX 0,14-0,75QMM
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0,14 to 0,75
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • RoHS
    10
20 to 14
[Sonstige] Standardfarben
H-BOX 0,5-2,5QMM
0,5 to 2,5
For one insertion
Copper (tin plating)/Polypropylene
9 Arbeitstage
32.52

9025900000
Teilenummer : 9025900000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 32.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-BOX
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    20 to 14
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Standardfarben
  • Repräsentativer Standard
    UL / CSA
  • Modell
    H-BOX 0,5-2,5QMM
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0,5 to 2,5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For one insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plating)/Polypropylene
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • RoHS
    10
20 to 14
[Sonstige] Beige
H-BOX 0,5-2,5QMM
0,5 to 2,5
For 1 wire insertion
Copper (tin plated) / Polypropylene
5 Arbeitstage
59.23

  • Mengenrabatt
Teilenummer : H-BOX 0.5-2.5QMM
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 59.23

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-BOX
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    20 to 14
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Beige
  • Repräsentativer Standard
    UL / CSA
  • Modell
    H-BOX 0,5-2,5QMM
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0,5 to 2,5
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For 1 wire insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plated) / Polypropylene
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • RoHS
    10
26 to 18
[Sonstige] Beige
H-BOX 0,14-0,75QMM
0,14 to 0,75
For 1 wire insertion
Copper (tin plated) / Polypropylene
5 Arbeitstage
54.45

  • Mengenrabatt
H-BOX 0.14-0.75QMM
Teilenummer : H-BOX 0.14-0.75QMM
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 54.45

Ausfuehrungbezeichnung

  • Typ
    Crimp-Klemme mit Abdeckung
  • Form
    Hülse
  • Serie
    [Sonstige] H-BOX
  • Konforme Drahtgröße(AWG)
    26 to 18
  • Isolationsbeschichtung (Farbe)
    [Sonstige] Beige
  • Repräsentativer Standard
    UL / CSA
  • Modell
    H-BOX 0,14-0,75QMM
  • Passende Drahtgröße(mm2)
    0,14 to 0,75
  • Anzahl der angebrachten Kabel
    For 1 wire insertion
  • Werkstoff
    Copper (tin plated) / Polypropylene
  • Maximale Betriebstemperatur(°C)
    105
  • RoHS
    10

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support