Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: Zahlen, waagerecht, weiß
  • Mengenrabatt

Klemmenmarkierung, Raster in mm: 6.50, Aufgedruckte Zeichen: Zahlen, waagerecht, weiß【1-50 Stk. pro Packung】

Standard-Stückpreis:
0.06
Lieferzeit:
5 Arbeitstage

Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.

Teilenummer
Modell

Verfeinern nach

  • DEK 6,5 FWZ 1-10
  • Zurücksetzen
Typ

Verfeinern nach

  • Chip-Marker (fertig gedruckt)
  • Chip Marker (gedruckt)
  • Zurücksetzen
Eigenschaften

Verfeinern nach

  • Für 6,5 mm breite Anschlussklemme
  • Für 6,5 mm breite Reihenklemmen
  • Zurücksetzen
Hinweis

Verfeinern nach

  • Horizontal gedruckt (fortlaufende Nummern) 5 Zeilen
  • Horizontaler Druck (Seriennummer) 5 Zeilen
  • Zurücksetzen
Drucken

Verfeinern nach

  • 1 bis 10
  • 1–10
  • Zurücksetzen
Nummer mit Packungen(Partikel/Stück)

Verfeinern nach

  • 50
  • Zurücksetzen
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
DEK 6,5 FWZ 1-10
Chip Marker (gedruckt)
Für 6,5 mm breite Anschlussklemme
Horizontaler Druck (Seriennummer) 5 Zeilen
1–10
50
16 Arbeitstage
0.06

0519060001
Teilenummer : 0519060001
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DEK 6,5 FWZ 1-10
  • Typ
    Chip Marker (gedruckt)
  • Eigenschaften
    Für 6,5 mm breite Anschlussklemme
  • Hinweis
    Horizontaler Druck (Seriennummer) 5 Zeilen
  • Drucken
    1–10
  • Nummer mit Packungen(Partikel/Stück)
    50
  • Farbe
    Weiß
  • Modularer Abstand
    6.5
  • Impressum
    Horizontal$Zahlen
  • Richtung der Kodierung
    Horizontal
-
-
-
-
-
-
16 Arbeitstage
0.06

0519060011
Teilenummer : 0519060011
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Hinweis
    -
  • Drucken
    -
  • Nummer mit Packungen(Partikel/Stück)
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Modularer Abstand
    6.5
  • Impressum
    Horizontal$Zahlen
  • Richtung der Kodierung
    Horizontal
-
-
-
-
-
-
16 Arbeitstage
0.06

0519060021
Teilenummer : 0519060021
Lieferzeit 16 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 0.06

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Typ
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Hinweis
    -
  • Drucken
    -
  • Nummer mit Packungen(Partikel/Stück)
    -
  • Farbe
    Weiß
  • Modularer Abstand
    6.5
  • Impressum
    Horizontal$Zahlen
  • Richtung der Kodierung
    Horizontal
DEK 6,5 FWZ 1-10
Chip-Marker (fertig gedruckt)
Für 6,5 mm breite Reihenklemmen
Horizontal gedruckt (fortlaufende Nummern) 5 Zeilen
1 bis 10
50
5 Arbeitstage
6.04

50 Stk. pro Packung

  • Mengenrabatt
Teilenummer : DEK 6.5 FWZ 1-10
Lieferzeit 5 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.04
Menge 50 Stk. pro Packung

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    DEK 6,5 FWZ 1-10
  • Typ
    Chip-Marker (fertig gedruckt)
  • Eigenschaften
    Für 6,5 mm breite Reihenklemmen
  • Hinweis
    Horizontal gedruckt (fortlaufende Nummern) 5 Zeilen
  • Drucken
    1 bis 10
  • Nummer mit Packungen(Partikel/Stück)
    50
  • Farbe
    -
  • Modularer Abstand
    -
  • Impressum
    -
  • Richtung der Kodierung
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support