DIN-Schiene, Serie TS

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

DIN-Schiene, Serie TS

Standard-Stückpreis:
4.15
Lieferzeit:
9 Arbeitstage

Profilschiene aus Metall für die Aufnahme elektrischer Betriebsmittel. Die Tragschiene wird in ein Gehäuse, einen Anschlusskasten, einen Schaltschrank oder eine ähnliche Vorrichtung montiert.

Grundlegende Spezifikationen

  • Modell
    TS 35X7,5/LL 2M/ST/ZN
  • Werkstoff
    Stahl/verzinkt
  • Dicke(mm)
    1
  • Eigenschaften
    Mit Schraubenbohrung 5,2 × 25 mm
  • Länge(m)
    2
  • Breite x Höhe(mm)
    35 x 7,5
Teilenummer
Lieferzeit

Sortieren nach

  • Nach schnellstem Liefertermin
  • Nach langsamstem Liefertermin
  • Zurücksetzen
Standard-Stückpreis

Sortieren nach

  • Nach aufsteigendem Preis geordnet
  • Nach höchstem Preis
  • Zurücksetzen
Stückzahl
9 Arbeitstage
6.74

0117500000
Teilenummer : 0117500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.74

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
5.97

0117510000
Teilenummer : 0117510000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.97

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
11.68

0122800000
Teilenummer : 0122800000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.68

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
16.95

0169300000
Teilenummer : 0169300000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 16.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
14.82

0236400000
Teilenummer : 0236400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.82

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
15.71

0236500000
Teilenummer : 0236500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.71

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
13.12

0236510000
Teilenummer : 0236510000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
134.12

0270100000
Teilenummer : 0270100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 134.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
30.35

0293220000
Teilenummer : 0293220000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 30.35

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
7.03

Teilenummer : 0316400000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
13.52

0330800000
Teilenummer : 0330800000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.52

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
8.51

0383400000
Teilenummer : 0383400000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 8.51

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
7.25

0383410000
Teilenummer : 0383410000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.25

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
17.08

0498000000
Teilenummer : 0498000000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 17.08

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
5.42

0514200000
Teilenummer : 0514200000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.42

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
14.57

0514300000
Teilenummer : 0514300000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 14.57

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
30 Arbeitstage
12.15

0514400000
Teilenummer : 0514400000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 12.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
9.03

0514500000
Teilenummer : 0514500000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    TS 35X7,5/LL 2M/ST/ZN
  • Werkstoff
    Stahl/verzinkt
  • Dicke(mm)
    1
  • Eigenschaften
    Mit Schraubenbohrung 5,2 × 25 mm
  • Länge(m)
    2
  • Breite x Höhe(mm)
    35 x 7,5
30 Arbeitstage
9.20

0514510000
Teilenummer : 0514510000
Lieferzeit 30 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
9.03

0514570000
Teilenummer : 0514570000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 9.03

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
37 Arbeitstage
7.72

1071690000
Teilenummer : 1071690000
Lieferzeit 37 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 7.72

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
10 Arbeitstage
5.89

1567660000
Teilenummer : 1567660000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.89

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
92 Arbeitstage
5.20

1567790000
Teilenummer : 1567790000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
11.28

Teilenummer : 1567820000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.28

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
92 Arbeitstage
13.20

Teilenummer : 1567880000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.20

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
6.95

Teilenummer : 1567930000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 6.95

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
12 Arbeitstage
4.15

Teilenummer : 1567990000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 4.15

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
92 Arbeitstage
5.75

Teilenummer : 1568000000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 5.75

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
9 Arbeitstage
11.49

1879100000
Teilenummer : 1879100000
Lieferzeit 9 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 11.49

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
10 Arbeitstage
15.69

1909990000
Teilenummer : 1909990000
Lieferzeit 10 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 15.69

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
92 Arbeitstage
13.83

1910030000
Teilenummer : 1910030000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.83

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
17 Arbeitstage
13.29

1910060000
Teilenummer : 1910060000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 13.29

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
17 Arbeitstage
25.05

1928070000
Teilenummer : 1928070000
Lieferzeit 17 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.05

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
12 Arbeitstage
25.12

1928080000
Teilenummer : 1928080000
Lieferzeit 12 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 25.12

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -
92 Arbeitstage
28.32

1928130000
Teilenummer : 1928130000
Lieferzeit 92 Arbeitstage
Standard-Stückpreis 28.32

Ausfuehrungbezeichnung

  • Modell
    -
  • Werkstoff
    -
  • Dicke(mm)
    -
  • Eigenschaften
    -
  • Länge(m)
    -
  • Breite x Höhe(mm)
    -

Loading...

Es wird gesucht. Bitte warten.

Abbrechen

Die Produktliste kann mit den Wahlmöglichkeiten, die sich unterhalb der Spezifikation Artikelname befinden, gefiltert werden.

  1. 1

Technischer Support