EIA-Montageplattensystem, Serie AT

EIA-Montageplattensystem, Serie AT
EIA attachment panel system (AT)

[Features]
· Custom specifications can be made by combining attachment panels.
· The flatness of the front surface provides an attractive finish.
· The AT-88B includes a name plate.
· Since the panels can be removed individually, specification changes and processing can be done easily, and work efficiency will improve.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AT-44B
AT-88B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSH
(mm)
Standard EIA
(U)

54.45 €

1 5 Arbeitstage -441

78.18 €

1 6 Arbeitstage 10882

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz B(mm) 482.6 t(mm) 1.4
Werkstoff Eisen

Technischer Support