Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CP-5R1 |
CP-6P1 |
CP-6P3 |
CP-6R1 |
CP-6W2 |
CP-7R1 |
CP-7R3 |
CP-127B |
CP-F21 |
CP-F23 |
CP-F31 |
CP-F32 |
CP-F41 |
CP-F42 |
CP-F42L |
CP-F42LF |
CP-F52F |
CP-F53 |
CP-Y85B |
CP-Y85G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbangaben/Oberflächenbehandlung | H (mm) | t (mm) | A (mm) | Werkstoff | Standard (UL94) | Geeignete Stärke der Montageplatte (mm) | Passender Drahtdurchmesser φ (mm) | Hinweis | Abmessungen der Befestigungsbohrung ⌀ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 11.0 | 4.1 | 12.3 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 6,2–7,4 | - | 12.7 | ||
2.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 14.8 | 5.8 | 15.7 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 7,4–8,2 | - | 15.9 | ||
2.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 14.8 | 5.6 | 15.7 | Nylon 66 | V-2 | 1,9 bis 3,2 | 7,4–8,2 | - | 15.9 | ||
2.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 14.5 | 5.5 | 16.0 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 8,2–9,2 | - | 15.9 | ||
2.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 11.0 | 4.6 | 12.6 | Nylon 66 | V-2 | 1,8 bis 2,3 | 7.6 | - | 12.7 | ||
3.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 19.3 | 7.8 | 19.2 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 9,2–10,5/11 | Die Maße der Befestigungsbohrungen variieren je nach verwendetem Kabel. Siehe Katalog. | 19/19.8 | ||
3.22 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 19.3 | 7.7 | 19.3 | Nylon 66 | V-2 | 1,9 bis 3,2 | 9,2–10,5/11 | Die Maße der Befestigungsbohrungen variieren je nach verwendetem Kabel. Siehe Katalog. | 19/19.8 | ||
14.50 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | Schwarz | 32 | - | - | Vinylchlorid/Polyethylen | NA | 1,5 bis 2,0 | 5,8–6,8 | - | 12.5 | ||
1.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.3 | 4 | 9.2 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 2,3 x 4,5/2,8 x 5,3 | - | 9.5 | ||
1.74 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.3 | 4 | 9.5 | Nylon 66 | V-2 | 1,8 bis 3,2 | 2,3 x 4,5/2,8 x 5,3 | - | 9.5 | ||
1.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.3 | 4 | 11.0 | Nylon 66 | V-2 | 1,0 bis 1,6 | 3 x 5,6 | - | 11 | ||
1.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.3 | 3.3 | 11.4 | Nylon 66 | V-2 | 1,9 bis 2,5 | 3 x 5,6 | - | 11 | ||
2.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.7 | 4.1 | 12.0 | Nylon 66 | V-2 | 0,5 bis 1,6 | 3 x 7,1/3,8 x 7,6 | - | 12.7 | ||
2.01 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 10.5 | 4 | 11.8 | Nylon 66 | V-2 | 1,8 bis 2,5 | 3 x 7,1/3,8 x 7,6 | - | 13 | ||
4.82 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 17.7 | - | - | Nylon 66 | V-2 | 1,8 bis 2,6 | 3–5,6/3,8–7,1 | - | 12.7 | ||
5.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 33 | - | - | Nylon 66 | V-2 | 1,5 bis 2,0 | 3,3–6,6/3,6–7,2 | Die Maße der Befestigungsbohrungen variieren je nach verwendetem Kabel. Siehe Katalog. | 12,7 bis 13,2/13,2 bis 13,7 | ||
6.24 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 36 | - | - | Nylon 66 | V-2 | 0,8 bis 2,3 | 4,6 x 8 | - | 14.3 | ||
2.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 15.5 | 6.5 | 13.0 | Nylon 66 | V-2 | 1,8 bis 3,5 | 5 x 10,4 | - | 14.3 | ||
6.49 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | Schwarz | 28 | - | - | Vinylchlorid/Polyethylen | NA | 1,5 bis 2,0 | VFF0.75×2 | - | 9 | ||
6.75 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | - | Hellgrau | 28 | - | - | Vinylchlorid/Polyethylen | NA | 1,5 bis 2,0 | VFF0.75×2 | - | 9 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbangaben/Oberflächenbehandlung
H(mm)
t(mm)
A(mm)
Werkstoff
Standard(UL94)
Geeignete Stärke der Montageplatte(mm)
Passender Drahtdurchmesser φ(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften