Montageplatte für DIN-Schienen, Serie DRA

Montageplatte für DIN-Schienen, Serie DRA
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
DIN Rail Mounting Plate (DRA)

[Features]
· Mounting plate used to mount the case, circuit board, and parts on the DIN rail (35 mm).
· Installation and removal can be performed easily by pulling on the lower lever.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DRA-1
DRA-2
DRA-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)

7.39 €

2.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104490

4.53 €

1 7 Arbeitstage 103590

4.50 €

1 5 Arbeitstage 104455.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz H(mm) 8.5 Werkstoff Nylon
Lastwiderstand(kg) 5

Technischer Support