Montagesockel für GA, Serie GMP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GMP8-8
GMP8-16
GMP8-20
GMP9-12A
GMP9-12B
GMP12-7
GMP12-12
GMP12-17
GMP12-20
GMP15-22
GMP16-16
GMP16-24
GMP19-27
GMP20-36
GMP23-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
T
(mm)
Unterstützte Modelle/Anwendung

8.25 €

1 6 Arbeitstage 107274GA8-8-6

10.18 €

1 5 Arbeitstage -71151GA8-16-□

11.41 €

1 6 Arbeitstage 1071186GA8-20-6

9.65 €

1 6 Arbeitstage 1078103GA9-12-6

9.82 €

1 6 Arbeitstage 1082106GA9-12-8

8.61 €

1 5 Arbeitstage 1010353GA12-7-□

10.01 €

1 5 Arbeitstage 10111111GA12-12-□

11.05 €

1 5 Arbeitstage 10109159GA12-17-□

12.12 €

1 6 Arbeitstage -111191GA12-20-8

14.75 €

1 6 Arbeitstage 10134210GA15-22-□

13.17 €

1 6 Arbeitstage 10151151GA16-16-□

15.45 €

1 6 Arbeitstage 10149229GA16-24-□

18.80 €

1 5 Arbeitstage 10174254GA19-27-10

30.59 €

12.24 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10188348GA20-36-15

21.43 €

1 5 Arbeitstage 10221291GA23-30-□

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Silber-Alumit-Beschichtung t(mm) 1.5 Werkstoff Aluminium
Betriebstemperaturbereich(°C) -10 bis 60

Technischer Support