Abdeckung für EIA-Anschlussplatte für Audio-Eingang / Ausgang, Serie OCP【1-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OCP-25B
OCP-44B
OCP-44B-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)
T
(mm)
t
(mm)
Montagebohrung
(Stück)
Werkstoff Anzahl mit Packungen
(Stück)
Standard EIA
(U)

10.86 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1025-302-Aluminium5-

30.27 €

1 6 Arbeitstage 10482.644151.4Canon (F77) x16Eisen-1

27.45 €

1 6 Arbeitstage 10482.644151.4Canon (F77) x8Eisen-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz

Technischer Support