Schalteraufnahme, SH-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH-6L-1B
SH-12-1B
SH-12-2B
SH-12L-1B
SH-22-1B
SH-22-2B
SH-24-1B
SH-24-2B
SH-25-1B
SH-25-2B
SH-R-1B
SH-RL-1B
SH-W12-1B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Montagebohrung
(Stück)

3.50 €

1 6 Arbeitstage 103040301.6φ 6,5 × 1

5.88 €

1 5 Arbeitstage 105440401.2φ 12,3 × 1

6.66 €

1 6 Arbeitstage 108440401.2φ 12,3 × 2

3.83 €

1 6 Arbeitstage 104050301.6φ 12,3 × 1

6.29 €

1 5 Arbeitstage 106450501.2φ 22,5 × 1

7.17 €

1 6 Arbeitstage 1010450501.2φ 22,5 × 2

6.49 €

1 6 Arbeitstage 105945401.2φ 24 × 1

7.17 €

1 6 Arbeitstage 108945401.2φ 24 × 2

7.17 €

1 6 Arbeitstage 107470501.2φ 25,5 × 1

7.89 €

1 6 Arbeitstage 1011970501.2φ 25,5 × 2

6.30 €

1 6 Arbeitstage 105440351.212,9 x 19,2

3.83 €

1 5 Arbeitstage 102535201.612,9 x 19,2

6.49 €

1 6 Arbeitstage 106445451.2φ 12,3 × 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Schalter (optional, sonstige) Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarzer Lack, seidenmatt Werkstoff EN 1.0330 Äquiv.

Technischer Support