Breites Einschubregal für EIA-Rack, Serie SRE

Breites Einschubregal für EIA-Rack, Serie SRE
Extensive EIA rack storage shelf (SRE)

[Features]
· Storage shelf for a 19” EIA standard rack.
· Can also be installed in a 19” cabinet rack.
· Wide, for effective use of storage surface.
· Beige and black are available and can be selected in accordance with devices.
· For SRE44-315/420, the shelf board and side boards are integrated.
· On rare occasions, rack opening dimensions will differ by manufacturer, so confirm the dimensions before use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRE44-315A
SRE44-315B
SRE44-420A
SRE44-420B
SRE88-315A
SRE88-315B
SRE88-420A
SRE88-420B
SRE88-525A
SRE88-525B
SRE133-315B
SRE133-420A
SRE133-420B
SRE133-525A
SRE133-525B
SRE177-315A
SRE177-315B
SRE177-420A
SRE177-420B
SRE177-525A
SRE177-525B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung H
(mm)
T
(mm)
Lastwiderstand
(kg)
Standard EIA
(U)

79.47 €

1 5 Arbeitstage -Beschichtung beige (5Y7/1)44315151

79.47 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert44315151

91.02 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)44420151

91.02 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz seidenmatt lackiert44420151

99.91 €

1 5 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)88315302

99.91 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert88315302

114.36 €

1 5 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)88420252

114.36 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert88420252

133.05 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)88525202

133.05 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert88525202

110.57 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert132.5315353

124.87 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)132.5420353

124.87 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert132.5420353

143.70 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)132.5525303

143.70 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz seidenmatt lackiert132.5525303

120.17 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)177315354

120.17 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert177315354

134.47 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)177420354

134.47 €

1 6 Arbeitstage -Schwarz seidenmatt lackiert177420354

153.30 €

1 6 Arbeitstage 10Beschichtung beige (5Y7/1)177525304

153.30 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz seidenmatt lackiert177525304

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0330 Äquiv.

Technischer Support