Spezialabdeckung, Serie SR

Spezialabdeckung, Serie SR
SPCM/SPCP/SABP/WSCP dedicated roof (SR)

[Features]
· Has holes for external mounting to the roof and the included spacer, so there is no need for separate mounting brackets, etc.
· Use of a roof is recommended for installation of the box outdoors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR1308
SR1310
SR1313
SR1315
SR1808
SR1810
SR1813
SR1815
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
T
(mm)

32.17 €

1 6 Arbeitstage 15090

33.75 €

1 6 Arbeitstage 150115

37.08 €

1 6 Arbeitstage 150140

39.03 €

1 6 Arbeitstage 150165

37.18 €

1 6 Arbeitstage 20090

41.57 €

1 6 Arbeitstage 200115

45.99 €

1 6 Arbeitstage 200140

48.07 €

1 6 Arbeitstage 200165

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Hellgrau H(mm) 30 t(mm) 3
Werkstoff Aluminium

Technischer Support