Wasserdichte Dichtungsringe, Serie SZ

Wasserdichte Dichtungsringe, Serie SZ
Waterproof Sealing Washer (SZ)

[Features]
- Water bearing pressure: 0.98 MPa (10.0 kgf/cm2) per hour.
- Use as ceiling material for the bored parts when boring holes into the box main body and retaining with screws.
- NBR (nitrile rubber) is a general purpose rubber that has particularly good oil resistance as a sealing material.
- Silicon rubber can be used in a broad range of temperatures and boasts superior heat resistance, cold resistance, and water resistance.
- The shape of the rubber used in each model is different, but the performance of each is equivalent.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SZ-3N
SZ-3S
SZ-4N
SZ-4S
SZ-5N
SZ-5S
SZ-6N
SZ-6S
SZ-8N
SZ-8S
SZ-10N
SZ-10S
SZ-12N
SZ-12S
SZ-16N
SZ-16S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung B
(mm)
H
(mm)
t
(mm)
Schraubengröße
(mm)
Werkstoff

0.90 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz72.70.5M3SUS/NBR

1.15 €

1 5 Arbeitstage 10Braun72.70.5M3SUS/Silikon

0.89 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz82.80.5M4SUS/NBR

1.23 €

1 5 Arbeitstage 10Braun82.80.5M4SUS/Silikon

1.08 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz9.53.60.8M5SUS/NBR

1.42 €

1 5 Arbeitstage 10Braun9.53.60.8M5SUS/Silikon

1.06 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz11.541M6SUS/NBR

2.52 €

1 5 Arbeitstage 10Braun11.541M6SUS/Silikon

2.51 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz15.23.81M8SUS/NBR

2.86 €

1 5 Arbeitstage 10Braun15.23.81M8SUS/Silikon

2.37 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz185.31.5M10SUS/NBR

2.54 €

1 5 Arbeitstage 10Braun185.31.5M10SUS/Silikon

3.07 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz246.11.5M12SUS/NBR

4.11 €

1 6 Arbeitstage 10Braun246.11.5M12SUS/Silikon

4.37 €

1 5 Arbeitstage -Schwarz306.81.9M16SUS/NBR

6.83 €

1 5 Arbeitstage 10Braun306.81.9M16SUS/Silikon

Loading...

  1. 1

Technischer Support