Schaumstoffpolsterung für Leiterplatten, Serie UR【10 Stk. pro Packung】

Schaumstoffpolsterung für Leiterplatten, Serie UR
Circuit Board Pushing Sponge (UR)

[Features]
· When anchoring the circuit board to the case, you can pinch it with the sponge surface or anchor it with the surface of adhesive tape.
· Also, it can be adapted for use in a wide variety of applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UR-20
UR-30
UR-40
UR-50
UR-55
UR-65
UR-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSB
(mm)
H
(mm)

1.90 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 101014.5

2.18 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1014.524.5

2.96 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 102333

4.01 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1027.542.5

4.37 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1032.547.5

5.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1037.557.5

6.66 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1042.567.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Schwarz T(mm) 5 Werkstoff Neopren
Härte(Grad) 30

Technischer Support