Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
HRJ99-315A |
HRJ99-315B |
HRJ99-420A |
HRJ99-420B |
HRJ149-315A |
HRJ149-315B |
HRJ149-420A |
HRJ149-420B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Farbe/Oberflächenbehandlung | H (mm) | T (mm) | Lastwiderstand (kg) | Standard JIS (H) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Beige | 99 | 315 | 30 | 2 | ||
104.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 99 | 315 | 30 | 2 | ||
116.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 99 | 420 | 25 | 2 | ||
116.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 99 | 420 | 25 | 2 | ||
113.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 149 | 315 | 35 | 3 | ||
113.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 149 | 315 | 35 | 3 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Beige | 149 | 420 | 35 | 3 | ||
125.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Schwarz | 149 | 420 | 35 | 3 |
Loading...
B(mm) | 480 | t(mm) | Regal 1,6, Seitenplatte 2,0 | Werkstoff | Eisen |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe/Oberflächenbehandlung
H(mm)
T(mm)
Lastwiderstand(kg)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften