L-förmige Wandhalterung, Serie HYCL【2 Stk. pro Packung】

L-förmige Wandhalterung, Serie HYCL
L-type Mounting Bracket (HYCL Series)

[Features]
· To be used for mounting circuit boards or chassis other than HYC type HY dedicated chassis.
· L-bracket and screw set-only product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HYCL-23
HYCL-33
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)

17.74 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10217

24.84 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10316

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbspezifikationen/Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat H(mm) 14.1 T(mm) 13.6
t(mm) 1.6 Werkstoff Eisen

Technischer Support