EIA-Rack-Platte mit Öffnung zur Wärmeableitung, Serie KPY

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPY-44A
KPY-44B
KPY-88A
KPY-88B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung H
(mm)
Standard EIA
(U)

18.15 €

1 5 Arbeitstage -Beige441

18.15 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz441

26.55 €

1 6 Arbeitstage 10Beige882

26.55 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz882

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B(mm) 482.6 T(mm) 10 t(mm) 1.4
Werkstoff Eisen

Technischer Support