L-Halterung, Serie MSCL【2 Stk. pro Packung】

L-Halterung, Serie MSCL
L-bracket (MSCL Series)

[Features]
· To be used for mounting circuit boards or chassis other than MSC type MS/MSN/MSY/MO/MON/MOY dedicated chassis.
· L-bracket-only product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSCL-16
MSCL-23
MSCL-28
MSCL-35
MSCL-45
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)

9.82 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1091.5

13.66 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10161.5

13.57 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10211.5

14.39 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10281.5

15.36 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 10381.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Trivalentes Chromat t(mm) 1.6 Werkstoff Eisen

Technischer Support