Externer Montagefuß, Serie OFL【4 Stk. pro Packung】

Externer Montagefuß, Serie OFL
OPCMOPCP/OABP/RPCP/WPCP/WABP Dedicated External Mounting Foot

[Features]
· Attached using the included screws after first inserting into the holes on the bottom

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OFL-1

Teilenummer
OFL-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

8.33 €

4 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weißgrau B(mm) 19 H(mm) 18.5
T(mm) 40 L(mm) 35.5 Werkstoff Polyamid
Anzahl mit Packungen(Stück) 4

Sie befinden sich auf der Seite für Externer Montagefuß, Serie OFL, die Teilenummer ist OFL-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OFL-1.

Technischer Support