Scharnier, Serie OHI【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

OHI-1

Teilenummer
OHI-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.15 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Weißgrau B(mm) 52 H(mm) 40.4
T(mm) 17.7 Werkstoff PBT+PC Anzahl mit Packungen(Stück) 2

Sie befinden sich auf der Seite für Scharnier, Serie OHI, die Teilenummer ist OHI-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer OHI-1.

Technischer Support