Lange, abgerundete Gummifüße zum Ankleben, Serie TN【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TN-27

Teilenummer
TN-27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

2.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe/Oberflächenbehandlung Schwarz B(mm) 26.8 H(mm) 3.8
T(mm) 7.2 Werkstoff Naturkautschuk Anzahl mit Packungen(Stück) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Lange, abgerundete Gummifüße zum Ankleben, Serie TN, die Teilenummer ist TN-27.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TN-27.

Technischer Support