Relaiskasten, Joybox, Serie WLQ

Relaiskasten, Joybox, Serie WLQ
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
A low-maintenance relay box with one-screw lid fastening

[Features]
· Environmental performance: Both oil-resistant and weatherproof.
· Supports multi-purpose applications.
· Transparent lid provides superior chemical resistance
· Hinge structure prevents lid from falling off.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JB-WLQ135BJ
JB-WLQ135BJ-C
JB-WLQ135HBJ
JB-WLQ135HBJ-C
JB-WLQ220BJ
JB-WLQ220BJ-C
JB-WLQ220HBJ
JB-WLQ220HBJ-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Seitliche Abmessungen
(mm)
Höhe
(mm)
Farbe Raumbetriebstemperatur
(°C)
Deckelhöhe

45.82 €

14.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13582Beige-40 bis +80NIEDRIG

49.13 €

15.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

13582Transparenz-40 bis +65NIEDRIG

44.35 €

1 6 Arbeitstage 135121Beige-40 bis +80HOCH

56.49 €

19.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

135121Transparenz-40 bis +65HOCH

48.69 €

1 6 Arbeitstage 22082Beige-40 bis +80NIEDRIG

66.38 €

22.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

22082Transparenz-40 bis +65NIEDRIG

58.70 €

1 6 Arbeitstage 220121Beige-40 bis +80HOCH

73.26 €

1 14 Arbeitstage 220121Transparenz-40 bis +65HOCH

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Vertikale Abmessungen(mm) 151 Werkstoff PBT-Kunststoff (GF 30 %) Schutzart IP67
Anwendung Kombinierte Öl-/Wetterbeständigkeit Ausführung Ausführung mit verbesserter Bearbeitbarkeit

Technischer Support