Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JB-WL135BJ |
JB-WL135BJ-C |
JB-WL135HBJ |
JB-WL135HBJ-C |
JB-WL220BJ |
JB-WL220BJ-C |
JB-WL220HBJ |
JB-WL220HBJ-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Seitliche Abmessungen (mm) | Höhe (mm) | Farbe | Raumbetriebstemperatur (°C) | Deckelhöhe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 135 | 80 | Beige | -40 bis +100 | NIEDRIG | ||
44.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 135 | 80 | Transparenz | -40 bis +65 | NIEDRIG | ||
44.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 135 | 120 | Beige | -40 bis +100 | HOCH | ||
53.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 135 | 120 | Transparenz | -40 bis +65 | HOCH | ||
48.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 220 | 80 | Beige | -40 bis +100 | NIEDRIG | ||
63.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 220 | 80 | Transparenz | -40 bis +65 | NIEDRIG | ||
58.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 220 | 120 | Beige | -40 bis +100 | HOCH | ||
73.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 220 | 120 | Transparenz | -40 bis +65 | HOCH |
Loading...
Vertikale Abmessungen(mm) | 135 | Werkstoff | PBT-Kunststoff (GF 30 %) | Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Kombinierte Öl-/Wetterbeständigkeit | Ausführung | Große Ausführung/Ausführung ohne Klemmenblock |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Seitliche Abmessungen(mm)
Höhe(mm)
Farbe
Raumbetriebstemperatur(°C)
Deckelhöhe
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften