Platte für EIA / JIS-Rack, Serie AP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AP-44B
AP-44S
AP-88B
AP-88S
AP-99S
AP-133B
AP-133S
AP-149S
AP-177S
AP-199S
AP-222S
AP-266S
AP-311S
AP-355S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFarbe/Oberflächenbehandlung B
(mm)
H
(mm)

14.38 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz482.644

14.02 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.644

23.22 €

1 6 Arbeitstage 10Schwarz482.688

21.13 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.688

22.69 €

1 5 Arbeitstage 10Silber48099

32.62 €

1 5 Arbeitstage 10Schwarz482.6132.5

28.03 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.6132.5

30.14 €

1 5 Arbeitstage 10Silber480149

35.71 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.6177

39.74 €

1 5 Arbeitstage 10Silber480199

44.76 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.6221.5

54.47 €

1 6 Arbeitstage 10Silber482.6265.9

61.64 €

1 5 Arbeitstage 10Silber482.6310.4

78.48 €

1 6 Arbeitstage 10Silber482.6354.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

t(mm) 3 Werkstoff Aluminium

Technischer Support