Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CT-S1
Farbe/Oberflächenbehandlung | Verchromt/Schwarz | B(mm) | 22 | H(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
φ(mm) | 4 | Werkstoff | Eisen/Polypropylen/Naturkautschuk |
Sie befinden sich auf der Seite für Geneigter Standfuß, Serie CT, die Teilenummer ist CT-S1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CT-S1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften