Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
GDH-1B
Farbe/Oberflächenbehandlung | Schwarz | B(mm) | 28.5 | H(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
T(mm) | 48 | t(mm) | 2–3 | Werkstoff | ABS |
Standard(UL94) | HB |
Sie befinden sich auf der Seite für Gürtelclip, Serie GDH, die Teilenummer ist GDH-1B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GDH-1B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften